LTC1643A

量产

PCI-Bus 热插拔控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 允许从一个带电的 PCI 插槽安全地进行电路板的插拔操作
  • 可在一块母板 (LTC1643AH) 或 CompactPCI™ 板卡 (LTC1643AL / LTC1643AL-1) 上工作
  • 可控制 –12V、3.3V、5V、12V 电源
  • 具电路断路器的可编程折返电流限制功能电路
  • 用户可编程的电源电压上电速率
  • 用于外部 N 沟道 MOSFET 的高端驱动
  • –12V 和 12V 片内开关
  • 故障和电源良好输出
  • 采用 16 引脚窄体 SSOP 封装

LTC1643A
PCI-Bus 热插拔控制器
Hot Swappable PCI Supply Product Package 1
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
热插拔控制器 1
LTC4244 量产 坚固的 CompactPCI 总线热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1643AH
  • LTC1643AL
  • LTC1643AL-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC225A-H
LTC1643AHCGN | PCI Hot Swap Controller, Active High Enable
DC225A-H - Schematic
DC225A-L
LTC1643ALCGN | PCI Hot Swap Controller, Active Low Enable
DC225A-H - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1643A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览