LTC1623

量产

SMBus 双通道、高压侧开关控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可兼容 SMBus 和I2C
  • 内置充电泵驱动 N 沟道开关
  • 可在同一根总线上连接 16 个可用开关
  • 针对 DATA 和 CLK 的0.6V VIL和1.4V VIH
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装
  • 低的待用电流:14μA
  • 从 2 个三态地址引脚提供 8 个地址
  • 内部上电复位定时器
  • 内部欠压闭锁功能电路
  • 在输出端上无需布设外部上拉电阻器
  • 无需辅助电源
 
LTC1623
SMBus 双通道、高压侧开关控制器
Gate Drive Voltage Product Package 1 Product Package 2
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1623的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览