LTC1422
量产热插拔控制器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
- 具可编程延迟的系统复位输出
- 可编程电子电路断路器
- 用户可设置的电源电压上电速率
- 用于一个外部 N 沟道 FET 的高压侧驱动器
- 电源电压控制范围:2.7V 至 12V
- 欠压闭锁
- 软复位输入
- 在RESET上设有毛刺干扰滤波器
LTC®1422 是一款 8 引脚热插拔 (Hot SwapTM) 控制器,允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。通过采用一个外部 N 沟道传输晶体管,能够以一种可编程速率使电路板电源电压斜坡上升。一个高压侧开关驱动器用于控制 N 沟道 MOSFET 栅极,以获得范围为 2.7V 至 12V 的电源电压。
一个可编程电子电路断路器负责提供针对短路故障的保护功能。当电源电压降至低于一个可编程电压时,RESET输出可用于产生一个系统复位。ON 引脚可用于执行电路板电源的通断循环或产生一个软复位。
LTC1422 采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装。
应用
- 带电电路板插入
- 电子电路断路器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 3
技术文章 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1422CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1422CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1422CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1422IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1422IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1422IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1422CN8#PBF | 量产 | |
LTC1422IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1422CN8#PBF | 量产 | |
LTC1422IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1422CN8#PBF | 量产 | |
LTC1422IN8#PBF | 量产 | |
11月 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LTC1422CS8#PBF | 量产 | |
LTC1422CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1422CS8#PBF | 量产 | |
LTC1422CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1422IS8#PBF | 量产 | |
LTC1422IS8#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1422IS8#PBF | 量产 | |
LTC1422IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
保护开关和控制器 1 | ||
LTC4218 | 推荐用于新设计 | 热插拔控制器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1422的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论