LTC1068
量产时钟可调、四通道二阶滤波器单元式部件
- 产品模型
- 18
概述
- 4 个相同的二阶滤波器部分整合在一个 SSOP 封装中
- 二阶滤波器部分中心频率误差: ±0.3% (典型值) 和 ±0.8% (最大值)
- 每个二阶滤波器部分具有低噪声,Q ≤ 5:
- LTC1068-200 50μVRMS,LTC1068 50μVRMS
- LTC1068-50 75μVRMS,LTC1068-25 90μVRMS
- 低功率电源电流:4.5mA,单通道 5V,LTC1068-50
- 可采用 ±5V 电源、单 5V 电源或单 3.3V 电源运作
LTC®1068 产品系列包括 4 个单片式时钟可调滤波器单元式部件。每款产品包含 4 个匹配的低噪声、高准确度二阶开关式电容滤波器部分。一个外部时钟负责调谐每个二阶滤波器部分的中心频率。LTC1068 系列产品的不同之处仅在于其时钟与中心频率之比。时钟-中心频率比被设定为 200:1 (LTC1068-200)、100:1 (LTC1068)、50:1 (LTC1068-50) 或 25:1 (LTC1068-25)。外部电阻器能够变更时钟-中心频率比。采用一个 LTC1068 系列产品可设计高性能、四通道二阶、双通道四阶或八阶滤波器。运用一款 LTC1068 产品来设计滤波器得到了面向 Windows 操作系统的 FilterCAD™ 滤波器设计软件的全面支持。
LTC1068 产品采用 28 引脚 SSOP 表面贴装型封装。并可为客户提供 LTC1068 系列产品的一种定制版本,即具有内部薄膜电阻器的 16 引脚 SO 封装器件。详情请咨询凌力尔特公司。
Applications
- 低通或高通滤波器:
- LTC1068-200,0.5Hz 至 25kHz;
- LTC1068,1Hz 至 50kHz;
- LTC1068-50,2Hz 至 50kHz;
- LTC1068-25,4Hz 至 200kHz
- 带通或频带抑制 (陷波) 滤波器:
- LTC1068-200,0.5Hz 至 15kHz;
- LTC1068,1Hz 至 30kHz;
- LTC1068-50,2Hz 至 30kHz;
- LTC1068-25,4Hz 至 140kHz
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1068-200CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-200CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-200IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-200IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-25CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-25CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-25IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-25IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-50CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-50CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-50IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068-50IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068CN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1068IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1068IN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1068-200CG#PBF | 量产 | |
| LTC1068-200CG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1068-200IG#PBF | 量产 | |
| LTC1068-200IG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1068-25CG#PBF | 量产 | |
| LTC1068-25CG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1068-25IG#PBF | 量产 | |
| LTC1068-25IG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1068-50CG#PBF | 量产 | |
| LTC1068-50CG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1068-50IG#PBF | 量产 | |
| LTC1068-50IG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1068CG#PBF | 量产 | |
| LTC1068CG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1068IG#PBF | 量产 | |
| LTC1068IG#TRPBF | 量产 | |
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| LTC1068CN#PBF | 量产 | |
| LTC1068IN#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1068
- LTC1068-200
- LTC1068-25
- LTC1068-50
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。