LTC1060
量产通用型双通道滤波器单元式部件
- 产品模型
- 4
概述
- 保证滤波器规格指标 (针对 ±2.37V 和 ±5V 电源)
- 可在高达 30kHz 频率下工作
- 低功率和 88dB 动态范围 (在 ±2.5V 电源)
- 中心频率 Q 乘积高达 1.6MHz
- 保证偏移电压
- 保证时钟至中心频率准确度 (在整个温度范围内)
- 对于 LTC1060 为 0.8%
- 对于 LTC1060A 为 0.3%
- 保证 Q 准确度 (在整个温度范围内)
- Q 和中心频率的低温度系数
- 低串扰:70dB
- 时钟输入可兼容 TTL 和 CMOS
LTC®1060 包含两个高性能的开关电容滤波器。每个滤波器连同 2 至 5 个电阻器能够产生各种不同的二阶滤波器功能,例如:低通、带通、高通陷波和全通。这些滤波器的中心频率可由一个外部时钟、或一个外部时钟和电阻比来调谐。高达 4 阶的全双二阶滤波功能可通过级联两个滤波器部件来实现。可以形成任何经典的滤波器配置 (比如:巴特沃斯 [Butterworth]、切比雪夫 [Chebyshev]、贝塞尔 [Bessel]、椭圆 [Cauer])。
LTC1060 采用单电源或 ±2.37V 至 ±8V 的双电源供电运行。当使用低电源 (即:单 5V 电源) 时,滤波器通常消耗 12mW 功率,并能采用高达 10kHz 中心频率工作。当采用 ±5V 电源时,频率范围扩展至 30kHz,而且还能获得非常高的 Q 值。
LTC1060 采用凌力尔特的先进 LTCMOS™ 硅栅工艺制造。因此,获得了低偏移、高动态范围、高的中心频率 Q 乘积和卓越的温度稳定性。
LTC1060 的引出脚配置与 MF10 相兼容。
Applications
- 单 5V 电源中频滤波器
- 非常高 Q 值和高动态范围带通、陷波滤波器
- 跟踪滤波器
- 电信滤波器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1060ACN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1060CN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1060CSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1060CSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| LTC1060ACN#PBF | 量产 | |
| LTC1060CN#PBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1060CSW#PBF | 量产 | |
| LTC1060CSW#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1060
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1060的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论