LT6105

推荐用于新设计

精准、扩展的输入范围电流检测放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 非常宽、Over-the-Top®、输入共模范围
    - 扩展至 V- 以上 44V (与 V+ 无关)
    - 扩展至 V- 以下 0.3V
  • 宽电源范围:2.85V 至 36V
  • 输入失调电压:300μV (最大值)
  • 增益准确度:1% (最大值)
  • 可采用外部电阻器来进行增益配置
  • 工作电流:150μA
  • 转换速率:2V/μs
  • 断电时的检测输入电流:1nA
  • 全标度输出电流:1mA (最小值)
  • 工作温度范围:-40℃ 至 125℃
  • 采用 2mm x 3mm DFN 封装和 8 引线 MSOP 封装

 

LT6105
精准、扩展的输入范围电流检测放大器
Gain of 50 Current Sense Amplifier Gain Error vs Input Voltage Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
模数转换器(ADC) 1
LTC2945 推荐用于新设计 宽范围 I2C 功率监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC1192A
LT6105电流检测演示板
DC1192A Demo Board DC1192A Demo Board DC1192A Demo Board DC1192A Demo Board DC1192A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6105的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览