LT5527

量产

400MHz 至 3.7GHz、5V 高信号电平下变频混频器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 50Ω 单端 RF 和 LO 端口
  • 宽 RF 频率范围:400MHz 至 3.7GHz*
  • 高输入 IP3:
    • 在 900MHz 为 24.5dBm
    • 在 1900MHz 为 23.5dBm
  • 转换增益:
    • 在 900MHz 为 3.2dB
    • 在 1900MHz 为 2.3dB
  • 集成 LO 缓冲器:低 LO 驱动电平
  • 高 LO-RF 和 LO-IF 隔离度
  • 低噪声系数:
    • 在 900MHz 为 11.6dB
    • 在 1900MHz 为 12.5dB
  • 外部组件数目非常少
  • 使能功能
  • 4.5V 至 5.25V 电源电压范围
  • 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装

 

LT5527
400MHz 至 3.7GHz、5V 高信号电平下变频混频器
High Signal Level Downmixer for Multi-Carrier Wireless Infrastructure 1.9GHz Conversion Gain, IIP3, SSB NF and  LO-RF Leakage vs LO Power Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF混频器 1
LTC5567 量产 具宽带 IF 的 300MHz 至 4GHz 有源下变频混频器
差分放大器 2
LTC6400-20 最后购买期限 针对 300MHz IF 的 1.8GHz、低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
LTC6412 最后购买期限 800MHz、31dB 范围模拟控制型 VGA
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6948 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC795A

LT5527EUF | 高线性度下变频混频器, VCC = 4.5V 至 5.25V

产品详情

DC795A:LT5527 400MHz至3.7GHz高信号电平下变频混频器演示板。

DC795A
LT5527EUF | 高线性度下变频混频器, VCC = 4.5V 至 5.25V
DC795A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT5527的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览