LT3593
量产具输出断接和单引脚电流设置功能的 1MHz 白光 LED 驱动器
- 产品模型
 - 4
 
概述
- 可从一个 3V 电源来驱动多达 10 个白光 LED
 - 单引脚停机和电流设置
 - LED 在停机模式中被断接
 - 32:1 的线性亮度控制范围
 - VIN 范围:2.7V 至 5.5V
 - ±5% 输出电流准确度 (在全标度)
 - 低停机电流:3μA
 - 1MHz 开关频率
 - 仅需 1μF 输出电容器
 - 扁平 6 引脚 DFN (2mm x 2mm x 0.75mm) 和 6 引脚 SOT-23 封装
 
                                LT®3593 是一款升压型 DC/DC 转换器,专为从单节锂离子电池来驱动多达 10 个串联白光 LED 而设计。LED 的串联连接提供了相等的 LED 电流,并免除了增设镇流电阻器的需要。该器件具有一种独特的高压侧 LED 电流检测功能,使其能够在 LED 串的低压侧可在任何地方回接至地的场合中起一个“单线式电流源”的作用。 
其他特点包括停机模式中的输出断接、开路 LED 保护和单引脚停机/LED 电流控制。对 CTRL 引脚进行电平变换,以通过一个内部计数器和一个 5 位 DAC 来调节 LED 电流。 
LT3593 的开关频率为 1MHz,因而允许使用纤巧型外部元件。恒定频率开关操作实现了低输入噪声,并可采用一个小的输出电容器。LT3593 采用 6 引脚 DFN (2mm x 2mm) 和 6 引脚 SOT-23 封装。 
Applications
- 蜂窝电话
 - 数码相机
 - PDA、手持式电脑
 - MP3 播放器
 - GPS 接收机
 
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
新闻 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| LT3593EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3593EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3593ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT3593ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | 
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3593的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论