LT3590

量产

采用 SC70 和 2mm x 2mm DF N封装的 48V 降压模式 LED 驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:4.5V 至 55V
  • 高达 50mA 的 LED 电流
  • 80mA、55V 开关
  • 内部肖特基二极管
  • 停机模式中的电源电流为 15μA
  • 工作时的电源电流为 500μA (未执行开关操作)
  • 开关频率:850kHz
  • 具 ±5% 准确度的 200mV 反馈电压
  • CTRL 输入负责执行调光和停机
  • 效率达 91% (10个LED,50mA)
  • 仅需 1μF 输出电容器
  • 8 引脚 SC70 封装
  • 6 引脚 2mm x 2mm DFN 封装
LT3590
采用 SC70 和 2mm x 2mm DF N封装的 48V 降压模式 LED 驱动器
Buck Mode Driver for Ten White LEDs Conversion Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3590
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1166A

LT3590EDC Demo Board | Buck Mode LED Driver, Tiny Package, 4.5V ≤ VIN ≤ 54V, VLED up to 40V at 50mA

产品详情

Demonstration circuit 1166 is a 48V Buck-Mode LED Driver featuring the LT3590. The LT3590 is a fixed frequency buck mode converter specifically designed to drive up to 10 LEDs in series at up to 50mA LED current. Series connection of the LEDs results in uniform LED brightness, eliminating the need for ballast resistors. The demo board targets 48V power applications but has a wide 4.5V to 54V (55V absolute max) input voltage range.

DC1166A
LT3590EDC Demo Board | Buck Mode LED Driver, Tiny Package, 4.5V ≤ VIN ≤ 54V, VLED up to 40V at 50mA
DC1166A Demo Board DC1166A Demo Board DC1166A Demo Board DC1166A Demo Board DC1166A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3590的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览