LT3491

量产

采用 SC70 和 2mm x 2mm DFN 封装、 具有集成肖特基二极管的 白光 LED 驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可从一个 3V 电源来驱动多达 6 个白光 LED
  • 高端检测实现了 “单线式电流源”
  • 内部肖特基二极管
  • 利用一个引脚来实现调光和停机功能
  • 27V LED 开路保护
  • 2.3MHz 开关频率
  • ±5% 基准准确度
  • VIN  范围:2.5V 至 12V
  • 只需要 1µF 的输出电容器
  • 300:1 的宽 True Color PWM  调光范围
  • 8 引脚 SC70 封装
  • 扁平 6 引脚 DFN 封装 (2mm x 2mm x 0.75mm)
LT3491
采用 SC70 和 2mm x 2mm DFN 封装、 具有集成肖特基二极管的 白光 LED 驱动器
Li-Ion Driver for Four White LEDs Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3491
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC905A
LT3491ESC8演示板
DC905A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3491的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览