LT1964

推荐用于新设计

200mA、低噪声、低压差负电压微功率稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低噪声:30μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 低静态电流:30μA
  • 低压差电压:340mV
  • 输出电流:200mA
  • 固定输出电压:-5V
  • 可调输出范围:-1.22V 至 -20V
  • 正或负停机逻辑电路
  • 停机模式时的静态电流为 3μA
  • 采用 1μF 输出电容器时可稳定
  • 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可稳定
  • 具热限制功能
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装

LT®1964 是一款微功率、低噪声、低压差负电压稳压器。该器件能够提供 200mA 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。低静态电流 (工作时为 30μA,停机模式时则为 3μA) 使得 LT1964 成为电池供电型应用的绝佳选择。在压差条件下,静态电流处于良好受控状态。

LT1964 的其他特点包括低输出噪声。在增设一个 0.01μF 外部旁路电容器的情况下,可把输出噪声降至 30μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。LT1964 能够在采用小电容器的情况下正常运作,并可在采用低至 1μF 的输出电容器时实现稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而无需像其他常见稳压器那样需要增加 ESR。内部保护电路包括反向输出保护、电流限制和热限制。该器件可以提供一个 -5V 的固定输出电压,并可用作一款具一个 -1.22V 基准电压的可调型器件。LT1964 稳压器采用扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 和扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。

 


Applications

  • 电池供电型仪器
  • 用于噪声敏感型仪表的低噪声稳压器
  • LT1761 正电压 LDO 系列的配套负电压稳压器

 

LT1964
200mA、低噪声、低压差负电压微功率稳压器
–5V Low Noise Regulator 10Hz to 100kHz Output Noise Product Package 3 Product Package 4 Product Package 1 Product Package 2
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
线性稳压器 1
LT3090 推荐用于新设计 具可编程电流限值的 –36V、600mA、负线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1964-5
  • LT1964-BYP
  • LT1964-SD
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC437A

LT1964ES56演示板 | 负电压低噪声LDO稳压器, -2.3V ≤ VIN ≤ -20V, VOUT = -1.22V/-5V (200mA)

产品详情

演示电路DC437是一款低噪声负电压微功耗稳压器,采用LT1964提供小型5引脚SOT-23封装的低压差线性稳压器。DC437具有–2.3V至–20V的输入电压范围,能够提供高达200mA的输出电流。此演示板内置两个电路:一个使用LT1964ES5-BYP,其可旁路内部基准电压源以降低输出电压噪声,另一个使用具有关断特性的LT1964ES5-SD。输出电压通过跳线选择,可设置为-1.22V、-5V或用户确定值。

eval board
SCP-LT1964-EVALZ

LT1964 信号链评估板| 200mA 低噪声负 LDO

产品详情

演示电路 SCP-LT1964-EVALZ 是 –20V,、200mA 低压降(LDO)调节器,旨在噪声敏感电路中进行低噪声工作。它易于配置用于较宽的输出范围,并具有高 PSRR,操作极为安静。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT1964 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT1964 数据手册。

DC437A
LT1964ES56演示板 | 负电压低噪声LDO稳压器, -2.3V ≤ VIN ≤ -20V, VOUT = -1.22V/-5V (200mA)
DC437A Demo Board DC437A Demo Board DC437A Demo Board DC437A Demo Board DC437A - Schematic
SCP-LT1964-EVALZ
LT1964 信号链评估板| 200mA 低噪声负 LDO
LT1964 Signal Chain Evaluation Board LT1964 Signal Chain Evaluation Board - Top View LT1964 Signal Chain Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览