LT1942

量产

用于三输出 TFT 电源并具 LED 驱动器的 4 通道 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 具内置电源排序功能的三输出 TFT 电源
  • 集成化白光 LED 背光源驱动器
  • 集成的肖特基二极管
  • 有源镇流电路可确保白光 LED 中的精确电流匹配
  • 低噪声 1MHz 固定频率操作
  • 2.6V 至 16V 输入电压范围
  • 软启动限制了浪涌电流
  • TFT 电源输出电压独立地设定 (不是从充电泵导出)
  • 用于 TFT 电源的电源良好指示和输出断接功能
  • 内置 LED 调光能力
  • 用于 LED 驱动器的开路 LED 保护
  • 24 引脚 QFN 封装 (4mm x 4mm)
LT1942
用于三输出 TFT 电源并具 LED 驱动器的 4 通道 DC/DC 转换器
TFT Bias and White LED Backlight Power Supply Product Package 1
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
eval board
DC688A

LT1942EUF | 用于TFT电源和LED驱动器的四通道转换器,VIN=3V-4.5V,VON=10V/2mA,V>OFF=-10V/2mA,AVDD=5V/40mA

产品详情

演示电路DC688是一款四通道输出电源,适用于中小型TFT面板。该电路集成了LT1942四通道输出开关稳压器并生成LED驱动器以及TFT面板所需的三路输出电源。两个升压稳压器和一个反相稳压器具有3V至4.2V的输入电压范围,可为LCD面板提供AVDD、VON和VOFF偏置电压。另一个高功率升压器件用于驱动12个LED(2对6个LED串)。针对最小3V的输入电压,每个LED串提供高达20mA的电流。内置LED镇流电路用于精确匹配两串中的LED电流。


 


DC688A
LT1942EUF | 用于TFT电源和LED驱动器的四通道转换器,VIN=3V-4.5V,VON=10V/2mA,V>OFF=-10V/2mA,AVDD=5V/40mA
DC688A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1942的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览