LT1795
量产500mA/50MHz 双电流反馈线路驱动放大器
- 产品模型
- 8
概述
- 500mA 输出驱动电流
- 50MHz 带宽,AV = 2,RL = 25Ω
- 900V/ms 转换速率,AV = 2,RL = 25Ω
- 低失真:在 1MHz 时为 -75dBc
- 高输入阻抗:10 MΩ
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±15V
- 提供全速率,下行 ADSL 支持
- 低功率停机方式
- 节能可调节电源电流
- CL = 10,000pF 容性负载提供稳定输出
- 采用小体积功率增强型 TSSOP-20 和宽 SO-20 封装
- 20 引脚 TSSOP 封装
LT®1795 是一种具有大输出电流和优良大信号特性的双电流反馈放大器。它具有高转换速率、500Ma 输出驱动电流和高达 ±15V 工作电压,它能在 1MHz 至 2MHz 频率范围内提供相当大的功率,其短路保护和过热停机功能确保器件不易损坏。LT1795 能在大容性负载条件下稳定工作,所以很容易提供容性负载所需要的大电流。其停机特性可以将器件切换到高阻、低电流工作方式,从而当器件在不工作时降低功耗。对于带宽较小的应用,可以用一个外接电阻器来降低电源电流。
LT1795 采用体积非常小的散热增强型 20 引脚 TSSOP 封装,以便在线路驱动器应用中有最大的端口密度。
Applications
- ADSL HDSL2,G.lite 驱动器
- 缓冲器
- 测试设备放大器
- 视频放大器
- 电缆驱动器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 3
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1795CFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1795CFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1795CSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1795CSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1795IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1795IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1795ISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1795ISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1795CFE#PBF | 量产 | |
| LT1795CFE#TRPBF | 量产 | |
| LT1795IFE#PBF | 量产 | |
| LT1795IFE#TRPBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1795CSW#PBF | 量产 | |
| LT1795CSW#TRPBF | 量产 | |
| LT1795ISW#PBF | 量产 | |
| LT1795ISW#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1795
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1795的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论