LT1786F
量产SMBus 可编程的 CCFL 开关稳压器
- 产品模型
- 2
概述
- 接地指示灯或浮标灯配置
- 精准的 100μA 全标度 DAC 编程电流
- 两线式 SMBus 接口
- DAC 设置在停机模式中保持
- 宽的电池输入范围:4.5V 至 30V
- 灯开路保护
- 两个可选的 SMBus 地址
LT®1786F 是一款固定频率、电流模式开关稳压器,可为冷阴极荧光灯 (CCFL) 提供控制功能。该 IC 内置一个高效率的高电流开关、一个振荡器、输出驱动逻辑电路、控制电路和一个微功率 6 位 100μA 全标度电流输出 DAC。DAC 提供简单的“比特至灯电流控制”,并采用两线式 SMBus 串行接口进行通信。LT1786F 充当一个 SMBus 从属器件,其采用由地址引脚 ADR 设定的两个可选 SMBus 地址之一。
在上电时,DAC 输出电流采取中端或零标度,这取决于 ADR 引脚的逻辑状态。整个 IC 可通过 SMBSUS 引脚或通过设定 SMBus 命令字节中的 SHDN 位 = 1 来关断。用于 DAC 输出电流的数字数据在内部保存,而且对于待用操作,电源电流降至 40μA。低电平有效的 SHDN 引脚负责停用 CCFL 控制电路,但是把 DAC 置于保活状态。在该操作模式中电源电流降至 150μA。
LT1786F 控制电路采用一个 3.3V 或 5V 逻辑电源电压工作。另外,该 IC 还具有一个依靠 4.5V 至 30V 电压运作的电池供电引脚。LT1876F 吸收 6mA 的典型静态电流。200kHz 开关频率可最大限度减小磁性组件尺寸。运用逐周期限制的电流模式开关操作方法可提供高可靠性和简单的环路频率补偿。LT1786F 采用 16 引脚窄体 SO 封装。
应用
- 笔记本电脑和掌上型电脑
- 便携式仪器
- 个人数字助理
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
| LT1786FCS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1786FCS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1786FCS#PBF | 量产 | |
| LT1786FCS#TRPBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT1786FCS#PBF | 量产 | |
| LT1786FCS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1786F的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论