LT1768
量产用于实现宽调光范围和最大灯寿命的高功率 CCFL 控制器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 超宽的多模式调光 (Multimode DimmingTM) 范围
- 具有控制多个荧光灯的能力
- 可编程 PWM 调光范围和频率
- 精准的最大和最小灯电流实现了灯寿命的最大化
- 在所有的电源和负载条件下均没有灯闪烁现象
- 灯开路检测和保护
- 350kHz 开关频率
- 1.5A MOSFET 栅极驱动器
- 100mV 电流检测门限
- 5V 基准电压输出
- 16 引脚 SSOP 封装
LT®1768 专为控制单或多冷阴极荧光灯 (CCFL) 显示器而设计。一种独特的多模式调光方案*结合了线性和 PWM 控制功能,以实现灯寿命、效率和调光范围的较大化。准确的最大和最小灯电流可以容易地设定。LT1768 能够检测灯故障和过压启动情况,并提供相应的保护措施。该器件的设计目标是以极少的外部组件提供较大的灵活性。
LT1768 是一款具有一个 1.5A MOSFET 驱动器的电流模式 PWM 控制器,适合高功率应用。该器件包含一个 350kHz 振荡器、5V 基准、和一个具 100mV 门限的电流检测比较器。LT1768 采用一个 8V 至 24V 输入电压工作。另外,该器件还具有欠压闭锁、热限制功能,和一个用于将电源电流减小至 65μA 的停机引脚。LT1768 可提供小型 16 引脚 SSOP 封装。
Multimode Dimming 是凌力尔特公司 (现隶属 ADI) 的商标。
* 正待专利审议
应用
- 台式平板显示器
- 多灯显示器
- 笔记本电脑 LCD 显示器
- 销售点终端显示器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1768CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1768CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1768IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1768IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LT1768CGN#PBF | 量产 | |
| LT1768CGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1768IGN#PBF | 量产 | |
| LT1768IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LT1768CGN#PBF | 量产 | |
| LT1768CGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1768IGN#PBF | 量产 | |
| LT1768IGN#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1768CGN#PBF | 量产 | |
| LT1768CGN#TRPBF | 量产 | |
| LT1768IGN#PBF | 量产 | |
| LT1768IGN#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册