LT1764A
推荐用于新设计3A、快速瞬态响应、低噪声 、LDO 稳压器
- 产品模型
- 33
概述
- 专为实现快速瞬态响应而优化
- 输出电流:3A
- 压差电压:在 3A 时为 340mV
- 低噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 1mA 静态电流
- 宽输入电压范围:2.7V 至 20V
- 无需保护二极管
- 在压差模式中静态电流处于受控状态
- 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
- 可调输出范围:1.21V 至 20V
- 在停机模式中静态电流 <1μA
- 可在采用 10μF 输出电容器时保持稳定
- 可在采用陶瓷电容器时保持稳定
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 热限制
LT®1764A 是一款低压差稳压器,专为实现快速瞬态响应而优化的。该器件能提供 3A 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。工作静态电流为 1mA,并在停机模式中减小至 <1μA。静态电流处于良好受控状态;与其他许多稳压器不同,此器件的静态电流在压差情况下不会增大。除了快速瞬态响应之外,LT1764A 还拥有非常低的输出电压噪声,从而使其非常适合于敏感的 RF 电源应用。
输出电压范围为 1.21V 至 20V。LT1764A 稳压器可在采用低至 10μF 的输出电容器时保持稳定。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。该器件可提供 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 的固定输出电压,并可用作一款具 1.21V 基准电压的可调型器件。LT1764A 稳压器采用 5引脚 TO-220 和 DD 封装以及 16 引脚 FE 封装。
应用
- 3.3V 至 2.5V 逻辑电源
- 用于开关电源的后置稳压器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1764AEFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-1.5#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-1.5#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-1.8#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-1.8#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-2.5#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-2.5#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-3.3#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-3.3#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-1.5#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-1.5#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-1.8#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-1.8#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-2.5#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-2.5#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-3.3#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-3.3#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AET#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
| LT1764AET#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
| LT1764AET#31PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 31) | ||
| LT1764AET#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
| LT1764AET-1.5#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
| LT1764AET-1.8#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
| LT1764AET-1.8#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
| LT1764AET-2.5#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
| LT1764AET-2.5#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
| LT1764AET-3.3#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
| LT1764AET-3.3#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
| LT1764AMPQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AMPQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1764AEFE#PBF | 量产 | |
| LT1764AEFE#TRPBF | 量产 | |
| LT1764AEFE-1.5#PBF | 量产 | |
| LT1764AEFE-1.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1764AEFE-1.8#PBF | 量产 | |
| LT1764AEFE-1.8#TRPBF | 量产 | |
| LT1764AEFE-2.5#PBF | 量产 | |
| LT1764AEFE-2.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1764AEFE-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1764AEFE-3.3#TRPBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
| LT1764AEQ#PBF | 量产 | |
| LT1764AEQ#TRPBF | 量产 | |
| LT1764AEQ-1.5#PBF | 量产 | |
| LT1764AEQ-1.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1764AEQ-1.8#PBF | 量产 | |
| LT1764AEQ-1.8#TRPBF | 量产 | |
| LT1764AEQ-2.5#PBF | 量产 | |
| LT1764AEQ-2.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1764AEQ-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1764AEQ-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT1764AET#06PBF | 量产 | |
| LT1764AET#30PBF | 量产 | |
| LT1764AET#31PBF | 量产 | |
| LT1764AET#PBF | 量产 | |
| LT1764AET-1.5#PBF | 量产 | |
| LT1764AET-1.8#30PBF | 量产 | |
| LT1764AET-1.8#PBF | 量产 | |
| LT1764AET-2.5#06PBF | 量产 | |
| LT1764AET-2.5#PBF | 量产 | |
| LT1764AET-3.3#06PBF | 量产 | |
| LT1764AET-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1764AMPQ#PBF | 量产 | |
| LT1764AMPQ#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1764
- LT1764-1.5
- LT1764-1.8
- LT1764-2.5
- LT1764-3.3
- LT1764A
- LT1764A-1.5
- LT1764A-1.8
- LT1764A-2.5
- LT1764A-3.3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。