LT1491

不推荐用于新设计

四通道、微功率、轨至轨输入和输出运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 轨至轨输入和输出
  • 单电源输入范围:–0.4V 至44V
  • 微功率:每个放大器为 50µA (最大值)
  • MSOP 封装
  • 特定在 3V、5V 和 ±15V 电源
  • 高输出电流:20mA
  • 输出可利用输出补偿驱动 10,000pF
  • 反向电池保护至 18V
  • 无电源排序问题
  • 高电压增益:1500V/mV
  • 高 CMRR:98dB
  • 无相位反转
  • 增益带宽乘积:200kHz

双通道 LT®1490 和四通道 LT1491 运算放大器采用全单电源和分离电源工作,总电压为 2V 至 44V,每个放大器吸收的静态电流仅为 40µA。这些放大器具有反向电源保护功能;在高达 18V 的反向电源电压条件下,其吸收电流几乎为零。LT1490 / LT1491 的输入范围包括两个电源以及至两个电源的输出摆幅。与大多数微功率运放不同,LT1490 / LT1491 能驱动重负载;其轨至轨输出驱动 20mA。LT1490 / LT1491 具有稳定的单位增益,并能在使用任选的 0.22µF 和 150Ω 补偿时驱动高达 10,000 pF 的全容性负载。

LT1490 / LT1491 具有一个独特的输入级,该输入级可在高于正电源的电压下运作并保持高阻抗状态。输入可接受 44V (差分及共模) 电压,即使在使用一个 3V 电源工作时也不例外。内置电阻器可针对低于负电源达 22V 的故障提供输入保护。当输入低于 V 达 22V 或高于 V 达 44V 时,不会发生相位反转 (这与 V+ 无关)。

LT1490 双通道运放采用 8 引脚 MSOP、SO 和 PDIP 封装。四通道器件 LT1491 采用 14 引脚 SO 和PDIP 封装。

对于新设计,建议采用 LT1490A / LT1491A,而不是 T1490 / LT1491。可参考 LT1490A / LT1491A数据手册获详细内容。


Applications

  • 电池或太阳能供电型系统
    • 便携式仪表
    • 传感器调理
  • 电源电流检测
  • 电池监视
  • 微功率有源滤波器
  • 4mA 至 20mA 发送器

LT1491
四通道、微功率、轨至轨输入和输出运算放大器
Battery Monitor Product Package 1 Product Package 2
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
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1491
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1491的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览