LT1491A

量产

四通道、Over-The-Top、微功率、轨至轨输入和输出运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低输入失调电压:500µV (最大值)
  • 输出可摆动至偏离 V- 达 10mV (最大值)
  • 轨至轨输入和输出
  • 微功率:每个放大器的电源电流为 50µA (最大值)
  • Over-The-Top® 输入共模范围扩展至 V- 以上达 44V (这与 V+ 无关)
  • 技术规格针对 3V、5V 和 ±15V 电源而拟订
  • 高输出电流:20mA
  • 输出可利用输出补偿网络驱动 10,000pF
  • 反向电池保护至 18V
  • 无电源排序问题
  • 高电压增益:1500V/mV
  • 高 CMRR:98dB
  • 无相位反转
  • 增益带宽乘积:200kHz
  • 纤巧型 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装

LT1491A
四通道、Over-The-Top、微功率、轨至轨输入和输出运算放大器
Battery Monitor Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5
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
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
运算放大器 1
LT1636 量产 Over-The-Top 微功率、轨至轨输入和输出运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1491
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1491A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览