LM334S

量产

恒定电流源和温度传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1µA 至 10mA 工作电流范围
  • 0.02%/V 电压调整率
  • 0.8V 至 40V 工作电压
  • 可用作线性温度传感器
  • 不吸收反向电流
  • 可提供标准晶体管封装
LM334S
恒定电流源和温度传感器
Remote Temperature Sensor with Voltage Output Operating Current vs Temperature Product Package 1 Product Package 2
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LM334S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览