ICL7662

量产

CMOS电压转换器

无电感反向器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +4.5V至+20V电源,-4.5V至-20V输出
  • 级联电压倍增(VOUT= -n x v•)
  • 开路转换效率:99.7%(典型值)
  • 仅需2个外部电容
  • 与ICL7660引脚兼容
ICL7662
CMOS电压转换器
ICL7662、Si7661:典型工作电路