DS2781

量产

用于1节或2节电池的独立式电量计IC

完备的电量计IC,精确计量1节或2节电池的剩余电量

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 精确的电压、温度和电流测量
  • 适用于1节或2节电池
  • 精确、具有较高温度稳定性的内部时基
  • 根据库仑计数、放电速率、温度和电池特性估计绝对和相对电量
  • 精确的低电池电压报警
  • 自动将库仑计数和寿命估算值备份到非易失(NV) EEPROM
  • 具有增益和温度系数校准,允许采用低成本检测电阻
  • 24字节电池/应用参数EEPROM
  • 16字节用户EEPROM
  • 唯一ID和多节点1-Wire®接口
  • 微型8引脚TSSOP和10引脚TDFN封装,可轻松嵌入薄型封装电池组中
DS2781
用于1节或2节电池的独立式电量计IC
DS2781:典型工作电路
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
DS2781EVKIT

DS2781评估板

特性和优点

  • 演示独立式电量计DS2781的性能,包括:
    • 估算Li+电池的可用电量
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累计
    • 温度测量
    • 信息存储
    • 认证
  • 与运行Windows XP®或更早版本的PC通过USB端口连接

产品详情

DS2781评估板(EV kit)可方便地对独立式电量计DS2781进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器以及RJ-11电缆与PC相连。

DS2781评估软件允许用户完全控制DS2781的所有功能。通过不同的控制页,用户可以访问所有的EEPROM和RAM存储器以及控制寄存器,并能够对所有的监控参数进行实时更新。

评估板电路能够演示DS2781的精确参数测量能力。演示板将不断更新变化。

DS2781EVKIT
DS2781评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2781的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览