DS2711
量产散装NiMH电池充电器
NiMH电池充电检测,可防止对碱性电池充电
- 产品模型
- 7
Viewing:
概述
- 对1或2节NiMH电池充电
- 检测,并避免对碱性电池充电
- 对深度放电的电池进行预充
- NiMH快速充电,灵敏度为2mV (典型值)的-ΔV结束判据
- 监控电压,温度和时间,以保证安全和作为辅助结束判据
- 调节充电电流
- 线性控制(DS2711)
- 开关模式控制(DS2712)
- 驱动PMOS或PNP型通道元件,开关或光耦
- 与常用光耦和集成原边PWM控制器兼容
- 小型16引脚SO封装或TSSOP封装
DS2711和DS2712适用于对系统中或独立的1或2节AA或AAA NiMH标准电池充电。通过监控温度,电压和充电时间实现最佳镍氢(NiMH)电池快速充电控制。电池测试包括检测失效或不匹配的电池,如一次性碱性电池。DS2711/DS2712支持串联和并联拓扑,对每节电池进行独立的检测和控制。同时还支持对NiCd化学电池充电。
应用
- 台式/单机充电器(AAA/AA)
- 数码相机
- 游戏机
- 音乐播放器
- 玩具
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS2711E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2711E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2711EB+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2711EB+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2711Z+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS2711Z+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS2711ZB+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| DS2711EB+ | 量产 | |
| DS2711EB+T | 量产 | |
|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| DS2711Z+ | 量产 | |
| DS2711ZB+ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2711的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论