DS2710

量产

单节NiMH电池充电器

通过USB口为NiMH电池充电,不会出现碱性电池过充

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 对单节NiMH电池充电
  • 滞后控制支持开关模式架构
  • 对深度放电的电池进行预充
  • NiMH快速充电,具有灵敏度为2mV (典型值)的-ΔV结束判据
  • 监测电压、温度和时间,以保证安全和作为辅助结束判据
  • 调节充电电流
  • 设计用于驱动外部pMOS
  • 满摆幅MOSFET驱动器
  • 微型10引脚TDFN封装(3mm x 4mm)
DS2710
单节NiMH电池充电器
DS2710:典型工作电路
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
电池充电器IC 3
DS2711 量产 散装NiMH电池充电器
DS2712 量产 散装NiMH电池充电器
DS2715 量产 NiMH电池组充电控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DS2710EVKIT

DS2710评估板

特性和优点

  • 方便的电源及负载连接
  • AA型NiMH电池座
  • LED指示充电状态
  • 紧凑的PCB布局
  • 完全安装

产品详情

DS2710评估板(EV kit)用于演示DS2710单节NiMH电池充电器IC的工作特性。该评估板包括完全安装并经过测试的PCB,板上带有AA型电池座,便于连接USB或其它电源;附带的CD中还包括评估板和器件的相关文档。DS2710评估板可对单节NiMH电池进行完整的充电过程,并随后提供一个维持电量的充电电流,以补偿电池的自放电。器件的安全性包括过压保护、热保护、充电超时,并可检测电池电阻避免对碱性电池充电。LED输出用于显示充电状态。

应用

  • 电池供电玩具
  • 无线鼠标
  • 小型充电设备
  • 录音装置

DS2710EVKIT
DS2710评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2710的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览