DS26524

过期

四路T1/E1/J1收发器

低功耗、低成本SCT,引脚及软件兼容于八通道DS26528,可方便地移植到多端口设备,提供无铅封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 四通道完整的T1、E1或J1远程/短程收发器(LIU加成帧器)
  • 各个收发器可以独立选择T1、E1或J1
  • 可由内部软件选择发送端和接收端的匹配网络,用于100Ω T1双绞线、110Ω J1双绞线、120Ω E1双绞线、以及75Ω同轴线电缆
  • 可以为发送或接收通道选择无需晶振的抖动衰减器。该抖动衰减器符合ETS CTR 12/13、ITU-T G.736、G.742、G.823和AT&T Pub 62411规范
  • 外部主时钟可以为T1/J1或E1操作提供2.048MHz或1.544MHz的倍频。该时钟由内部自适应选择,以适合主机模式的T1或E1配置。
  • 接收信号电平指示,指示范围为:T1模式下-2.5dB至-36dB;E1模式下-2.5dB至-44dB,以大约2.5dB为增量。
  • 发送开路与短路检测
  • LIU LOS符合G.775、ETS 300 233和T1.231标准
  • 发送同步器
  • 通过系统接口或微处理器端口实现灵活的信号提取与插入
  • 报警检测与插入
  • D4、SLC-96与ESF的T1成帧格式
  • 支持J1
  • E1 G.704与CRC-4帧复用
  • T1到E1转换
DS26524
四路T1/E1/J1收发器
DS26524:典型工作电路
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
接口收发器 4
DS2155 过期 T1/E1/J1单芯片收发器
DS21455 过期 四路T1/E1/J1收发器
DS21458 过期 四路T1/E1/J1收发器
DS26528 过期 八路T1/E1/J1收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS26524的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览