DS26522
过期双路T1/E1/J1收发器
双收发器,节省板尺寸和功耗
Viewing:
概述
- 完整的T1、E1或J1远程/短程收发器(LIU加成帧器)
- 可由内部软件选择发送端和接收端的匹配网络,用于100Ω T1双绞线、110Ω J1双绞线、120Ω E1双绞线、以及75Ω同轴线电缆
- 可以为发送或接收通道选择无需晶振的抖动衰减器。该抖动衰减器符合ETS CTR 12/13、ITU-T G.736、G.742、G.823和AT&T Pub 62411规范
- 外部主时钟可以为T1/J1或E1操作提供2.048MHz或1.544MHz的倍频。该时钟由内部自适应选择,以适合主机模式的T1或E1配置。
- 接收信号电平指示,指示范围为:T1模式下-2.5dB至-36dB;E1模式下-2.5dB至-44dB,以大约2.5dB为增量。
- 发送开路与短路检测
- LIU LOS符合G.775、ETS 300 233和T1.231标准
- 发送同步器
- 通过系统接口或微处理器端口实现灵活的信号提取与插入
- 报警检测与插入
- D4、SLC-96与ESF的T1成帧格式
- 支持J1
- E1 G.704与CRC-4帧复用
- 通过8位并口或串行外设接口(SPI)进行控制
DS26522收发器集成双通道成帧器和线路接口单元(LIU),用于T1、E1与J1系统。每个通道可以独立配置,并支持远程通信和短程通信。
应用
- 信道备份
- 信道服务单元(CSU)
- 数据服务单元(DSU)
- 复用器
- 路由器
- 开关
- T1/E1测试设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
设计笔记 5
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
BSDL 模型文件 2
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS26522的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论