DS26334

过期

3.3V、16路、E1/T1/J1短/长程线路接口单元

3.3V E1/T1/J1、短程或长程、16端口线路接口单元,在单芯片BGA封装内提供16路独立的接收器和发送器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16通道E1、T1或J1短程/长程线路接口单元
  • 可独立选择E1、T1或J1工作模式
  • 内部提供阻抗匹配,无需外部电阻
  • 可由软件选择发送、接收侧的阻抗匹配电路
  • 无晶体抖动衰减器
  • 可选择单电源和双电源工作,以及AMI或HDB3/B8ZS线路编解码
  • AIS检测、发生器
  • 数字/模拟信号丢失检测,符合T1.231、G.775和ETS 300 233标准
  • T1/J1或E1模式的外部主时钟可以是2.048MHz或1.544MHz的倍频(该时钟由内部进行自适应调整,用于T1或E1模式)
  • 接收信号电平指示器在T1模式为-2.5dB至-38dB,E1模式下为-3dB至-43dB,增量为2.5dB
  • 两个内置BERT检测器,用于诊断功能
  • 提供支持Intel、Motorola模式的8位并口和4线串口
  • 发送短程保护
  • G.772非介入监测
  • 接收监测器可根据12dB至30dB的电缆衰减调节14dB至30dB的阻性衰减
  • 符合最新的T1/E1标准—ANSI T1.102、AT&T Pub 62411、T1.231、T1.403、ITU-T G.703、G.742、G.775、G.823、ETS 300 166和ETS 300 233
  • 单电源3.3V供电,具有5V I/O容限
  • 符合IEEE 1149.1的JTAG边界扫描
DS26334
3.3V、16路、E1/T1/J1短/长程线路接口单元
DS26334:功能框图
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
接口收发器 1
DS26324 过期 3.3V、16路、E1/T1/J1短程线路接口单元
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

BSDL 模型文件 1

IBIS 模型 1


评估套件

DS26334DK

3.3V、16路、E1/T1/J1短/长程LIU开发板

特性和优点

  • 免去首版样机设计过程,加速新设计的进度
  • 可演示DS26334/DS26324的主要功能
  • 包括DS26334/DS26324 x 16端口LIU、变压器、75Ω BNC连接器、RJ-48连接器及端接无源器件
  • 通过USB或RS-232串行接口直接与PC通信
  • 基于Windows®的高层软件,可提供对所有寄存器的可视化访问
  • 由软件控制(寄存器)映射配置开关,方便了时钟和信号路由
  • 所有时钟和信号均有精确测试点
  • 板载T1和E1晶体振荡器,可以生成稳定的时钟
  • 内建BERT,用于测试及生成模板
  • 产品详情

    DS26334DK/DS26324DK是专为3.3V、16通道、E1/T1/J1线路接口单元(LIU) DS26334和DS26324而设计的完全集成的开发板。开发板包括评估DS26334和DS26324各种工作模式所需的全部电路。开发板还包括板上微处理器,可以运行实时代码,以对器件进行更进一步的评估。

    应用

    • ATM与帧中继设备
    • E1/T1/J1 LAN/WAN路由器
    • E1/T1/J1多路复用器和信道备份
    • ISDN一次群接口
    • T1数字交叉连接
    • 无线基站

    DS26324DK

    3.3V、16路、E1/T1/J1短/长程LIU开发板

    特性和优点

  • 免去首版样机设计过程,加速新设计的进度
  • 可演示DS26334/DS26324的主要功能
  • 包括DS26334/DS26324 x 16端口LIU、变压器、75Ω BNC连接器、RJ-48连接器及端接无源器件
  • 通过USB或RS-232串行接口直接与PC通信
  • 基于Windows®的高层软件,可提供对所有寄存器的可视化访问
  • 由软件控制(寄存器)映射配置开关,方便了时钟和信号路由
  • 所有时钟和信号均有精确测试点
  • 板载T1和E1晶体振荡器,可以生成稳定的时钟
  • 内建BERT,用于测试及生成模板
  • 产品详情

    DS26334DK/DS26324DK是专为3.3V、16通道、E1/T1/J1线路接口单元(LIU) DS26334和DS26324而设计的完全集成的开发板。开发板包括评估DS26334和DS26324各种工作模式所需的全部电路。开发板还包括板上微处理器,可以运行实时代码,以对器件进行更进一步的评估。

    应用

    • ATM与帧中继设备
    • E1/T1/J1 LAN/WAN路由器
    • E1/T1/J1多路复用器和信道备份
    • ISDN一次群接口
    • T1数字交叉连接
    • 无线基站

    DS26334DK
    3.3V、16路、E1/T1/J1短/长程LIU开发板
    DS26324DK
    3.3V、16路、E1/T1/J1短/长程LIU开发板

    最新评论

    近期浏览