概览
优势和特点
产品详情
DS26334DK/DS26324DK是专为3.3V、16通道、E1/T1/J1线路接口单元(LIU) DS26334和DS26324而设计的完全集成的开发板。开发板包括评估DS26334和DS26324各种工作模式所需的全部电路。开发板还包括板上微处理器,可以运行实时代码,以对器件进行更进一步的评估。
应用
- ATM与帧中继设备
 - E1/T1/J1 LAN/WAN路由器
 - E1/T1/J1多路复用器和信道备份
 - ISDN一次群接口
 - T1数字交叉连接
 - 无线基站
 
DS26334DK/DS26324DK是专为3.3V、16通道、E1/T1/J1线路接口单元(LIU) DS26334和DS26324而设计的完全集成的开发板。开发板包括评估DS26334和DS26324各种工作模式所需的全部电路。开发板还包括板上微处理器,可以运行实时代码,以对器件进行更进一步的评估。
应用