DS26324
3.3V、16路、E1/T1/J1短程线路接口单元
3.3V E1/T1/J1、短程、16端口线路接口单元,在单芯片BGA封装内提供16路独立的接收器和发送器
        Viewing:
        
    
    概述
- 16通道E1、T1或J1短程线路接口单元
 - 独立选择E1、T1或J1工作模式
 - 可由软件选择发送、接收侧的阻抗匹配电路
 - 无晶体抖动抑制器
 - 可选择单电源和双电源工作,以及AMI或HDB3/B8ZS线路编解码
 - AIS检测、发生器
 - 数字/模拟信号丢失检测,符合T1.231、G.775和ETS 300 233标准
 - T1/J1或E1模式的外部主时钟可以是2.048MHz或1.544MHz的倍频(该时钟由内部进行自适应调整,用于T1或E1模式)
 - 提供-2.5dB至-20dB,增量为2.5dB的接收信号电平指示器
 - 两个内置的BERT检测器,用于诊断功能
 - 8位并行接口支持Intel、Motorola模式或4串行接口
 - 发送短程保护
 - G.772非介入监视
 - 接收监视器可根据12dB或30dB电缆衰减器处理14dB或20dB的阻性衰减
 - 符合最新的T1/E1标准—ANSI T1.102、AT&T Pub 62411、T1.231、T1.403、ITU G.703、G.742、G.775、G.823、ETSI 300 166和ETSI 300 233
 - 单电源3.3V供电,具有5V I/O容限
 - 符合IEEE 1149.1的JTAG边界扫描
 
DS26324是支持3.3V供电E1/T1/J1系统的16端口短程线路接口单元(LIU)。通过内部阻抗匹配电路支持各种应用,只需一套少量的外部元件即可支持E1/T1/J1工作。利用非介入监视、最佳阻抗模式和1:1或1+1增强备份支持冗余操作。内置频率合成器从一个主时钟输入产生不同频率的E1/T1/J1时钟。该芯片还提供两路参考时钟输出,采用256引脚TEBGA封装,是16通道LIU的最小封装形式。
应用
- ATM与帧中继设备
 - E1/T1/J1 LAN/WAN路由器
 - E1/T1/J1多路复用器和信道备份
 - ISDN一次群接口
 - T1数字交叉连接
 - 无线基站
 
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 | 
|---|---|---|
| 接口收发器和隔离器 1 | ||
| DS26334 | 3.3V、16路、E1/T1/J1短/长程线路接口单元 | |
工具及仿真模型
BSDL 模型文件 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS26324的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论