DS2490
不推荐用于新设计USB与1-Wire桥接芯片
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 以常规和过驱1-Wire速度进行通信
- 支持用于EEPROM、传感器和加密iButton®的5V稳定上拉
- 压摆率控制的1-Wire时序和有源上拉可适应较长的1-Wire网络线路并减少辐射
- 可编程1-Wire时序和驱动器特性适应各种1-Wire网络配置
- 用于生成1-Wire通信的低级到高级命令类型(包括宏)
- 晶体振荡器时基提供精密定时的1-Wire波形
- 高速12Mbps通用串行总线(USB)接口
- 集成USB兼容收发器
- 支持从1-Wire器件事件中进行USB远程唤醒以恢复挂起的主机系统
- 工作温度范围:0°C至+70°C
DS2490是一款桥接芯片,可实现USB主机系统和1-Wire®总线之间的通信。它提供常规、过驱和灵活的1-Wire通信速度以及12Mbps全速USB连接。此规范中定义的USB供应商特定命令用于控制DS2490并与连接的1-Wire器件进行通信。完整数据手册的图1显示了DS2490的功能框图。
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS2490S+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS2490S+T&R | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2490的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论