产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16个或12个完全独立的E1成帧器,集中在一个小型的27mm x 27mm封装中
  • 每个多芯片模块(MCM)包含四个(FF)或三个(FT) DS21Q44晶片
  • 每个四成帧器可接入一路8.192MHz背板数据流
  • IEEE 1149.1 JTAG边界扫描结构
  • DS21FF44和DS21FT44分别与DS21FF42和DS21FT42管脚兼容,同一版图可支持T1和E1应用
  • 300引脚MCM, 1.27mm间距BGA封装(27mm x 27mm)
  • 低功耗3.3V CMOS,容许5V输入和输出
DS21FT44
4x3、12通道、E1成帧器/4x4、16通道、E1成帧器
DS21FF44、DS21FT44:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS21FT44的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览