DS21FF44
过期4x3、12通道、E1成帧器/4x4、16通道、E1成帧器
Viewing:
概述
- 16个或12个完全独立的E1成帧器,集中在一个小型的27mm x 27mm封装中
- 每个多芯片模块(MCM)包含四个(FF)或三个(FT) DS21Q44晶片
- 每个四成帧器可接入一路8.192MHz背板数据流
- IEEE 1149.1 JTAG边界扫描结构
- DS21FF44和DS21FT44分别与DS21FF42和DS21FT42管脚兼容,同一版图可支持T1和E1应用
- 300引脚MCM, 1.27mm间距BGA封装(27mm x 27mm)
- 低功耗3.3V CMOS,容许5V输入和输出
4 x 4和4 x 3多芯片模组(MCM)提供了一种高密度封装形式的DS21Q44增强型四组E1成帧器。这些器件在同一MCM模组中封装了三个(DS21FT44)或四个(DS21FF44)硅晶片,电气连接如完整数据资料中的图1-1所示。
MCM版产品具有DS21Q44的所有功能。然而,为实现封装尺寸的最小化,一些信号被去掉或被组合。完整数据资料的表1-1中详细列出了这些区别。在4 x 3 (FT)模组中,四成帧器中的第四个并没有启用,所以所有进入或来自这第四个成帧器的信号是不存在的,应该看作没有连接(NC)。表2-1中列出了MCM中的所有信号,同时也列出了4 x 3模组中不存在的信号。
12通道和16通道模组的采用,使用户能够以最低的成本获得最大的成帧器密度。
参考资料
数据手册 2
设计笔记 6
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
BSDL 模型文件 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS21FF44的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论