DS21448

量产

3.3V、E1/T1/J1四线路接口

3.3V E1/T1/J1、4端口线路接口单元,用于短程或长程通信系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 四个完整的E1、T1或J1 LIU
  • 支持长距离与短距离主干线
  • 内部软件可选接收侧终端,以用于75Ω/100Ω/120Ω
  • 3.3V电源供电
  • 32位或128位晶体抖动衰减器,在E1与T1应用中仅需一个2.048MHz MCLK,在T1应用中也可以选择采用1.544MHz MCLK
  • 对于E1,产生有或没有回波损耗的线路补偿,对于T1,产生DSX-1与CSU线路补偿
  • AMI、HDB3与B8ZS编码/解码
  • 16.384MHz、8.192MHz、4.096MHz或2.048MHz时钟输出合成自恢复时钟
  • 接收器可编程监视器模式
  • 环回和PRBS码型产生/检测具有接收误码输出
  • 产生/检测带内环路码,1至16位,包括CSU环路码
  • 具有可选硬件模式的8位并行或串行接口
  • 复用或非复用的并行总线支持Intel或Motorola模式
  • 检测/产生蓝色(AIS)告警
  • Tx/Rx数据I/O采用NRZ/双极型接口
  • 发送器开路检测
  • 接收载波丢失(RCL)指示(G.775)
  • TTIP与TRING具有高阻态
  • 50mARMS发送电流限制器
  • JTAG边界扫描测试端口符合IEEE 1149.1
  • 满足最新的E1与T1规范,包括ANSI.403-1999, ANSI T1.408, AT&T TR 62411, ITU G.703, G.704, G.706, G.736, G.775, G.823, I.431, O.151, O.161, ETSI ETS 300 166, JTG.703, JTI.431, TBR12, TBR13与CTR4
DS21448
3.3V、E1/T1/J1四线路接口
DS21448:原理框图