DS1852
预发布光收发器诊断监测器
光纤收发器诊断监控器
Viewing:
概述
- 在设备地址A2h符合SFF-8472建议
[提示:完全符合要求在地址A0h使用外部EEPROM] - 量程可变的四路复用输入模数转换器(ADC)
- 直接数字温度转换器
- 可编程报警值和告警条件
- 温度补偿、可编程三路复用输入的快速比较器
- 通过2线接口,读取温度、数据,以及控制器件
- 工作电源电压3V或5V
- 25焊球BGA封装
- 工作温度:-40°C至+100°C
- 编程温度:0°C至+70°C
- 三个安全等级
- 127字节EEPROM用于安全级别1
- 128字节EEPROM用于安全级别2
- 地址空间符合GBIC规范(在设备地址A0h处,使用外部EEPROM)
DS1852收发监控器管理光纤数据收发模块中的所有系统监控功能,符合SFF-8472建议。其功能包括与主机系统通信的2线接口,用于识别、跟踪和校准的EEPROM存贮器,四路复用输入的ADC,三路快速比较器,和一个用于监测光纤收发器的温度传感器。DS1852具有可编程的报警值和报警标志,用于监控所有的四路模数(A/D)转换值(三路用户模拟输入外加电源电压)以及温度。这些条件可以用于检测模块内的一些关键参数。三路快速比较器具有可编程温度的补偿。温度相关的门限值有助于评估一些紧急状况。
应用
- 高速接入(电信)
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1852的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论