DS1814
量产5V及3.3V MicroMonitor
- 产品模型
- 7
概述
- 停止并重新启动失控的微处理器
- 在电源瞬变期间对微处理器进行限制
- 发生电源故障后自动重启微处理器
- 监控按钮的外部覆盖情况
- 精度为5%、10%或20%(仅限3V)的微处理器电源监控
- 无需分立元件
- 20%容差,适用于3.0V系统
- 与MAX823/24/25产品引脚和功能兼容
- 低成本SOT-23-5封装
- 工业温度范围:−40°C至+85°C
DS1814 5伏MicroMonitor和DS1819 3.3V MicroMonitor可监视微处理器的三个重要条件:电源、软件执行和外部覆盖。首先,精密的温度补偿基准电压源和比较器电路监控VCC的状态。当出现超出容差的情况时,会产生内部电源故障信号,强制复位为有效状态。当VCC返回到容差范围内的条件时,复位信号将保持有效状态至少140ms,以便电源和处理器稳定下来。DS1814/DS1819“A”和“C”执行按钮复位控制。它们对按钮输入进行去抖处理,并生成140ms(最小值)宽度的有效复位脉冲。DS1814/9“A”和“B”版本执行看门狗功能。看门狗是一个内部定时器,如果选通输入没有每1.12秒改变一次状态,则该定时器会强制复位信号进入有效状态。通过让看门狗选通输入保持断开可以禁用看门狗定时器功能。
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
| DS1814AR-10+T&R | SOT_23 | ||
| DS1814AR-10-U+ | SOT_23 | ||
| DS1814AR-5+T&R | SOT_23 | ||
| DS1814BR-10+T&R | SOT_23 | ||
| DS1814BR-5+T&R | SOT_23 | ||
| DS1814CR-10+T&R | SOT_23 | ||
| DS1814CR-5+T&R | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| DS1814AR-10+T&R | 量产 | |
| DS1814AR-10-U+ | ||
| DS1814AR-5+T&R | 量产 | |
| DS1814BR-10+T&R | 量产 | |
| DS1814BR-5+T&R | 量产 | |
| DS1814CR-10+T&R | 量产 | |
| DS1814CR-5+T&R | 量产 | |
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| DS1814AR-10-U+ | ||
|
5月 1, 2020 - 1703R1 ASSEMBLY |
||
| DS1814CR-10+T&R | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1814的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论