DS1323

过期

3.3V、设计灵活的非易失控制器,带有锂电池监测

简化四组非易失SRAM设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 将CMOS SRAM转换成非易失存储器
  • 一旦VCC超出容限范围,将无条件进入SRAM写保护
  • VCC电源失效时,自动切换到后备电池
  • 灵活的存储器结构
    • 模式0:4组,每组1个SRAM
    • 模式1:2组,每组2个SRAM
    • 模式2:1组,每组4个SRAM
  • 监测锂电池电压,在电池将要失效时发出预警信号
  • 低电池电压条件下,触发低电平有效报警信号
  • 电源失效时,可复位处理器并在系统上电过程中保持处理器的复位状态
  • 10%电源失效检测
  • 工作在工业级温度范围:-40°C至+85°C
DS1323
3.3V、设计灵活的非易失控制器,带有锂电池监测
DS1323: Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池监控器和电量计 3
DS1312 量产 非易失控制器,带有锂电池监测器
DS1314 量产 3V、非易失控制器,带有锂电池监测器
DS1321 量产 灵活的非易失控制器,带有锂电池
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1323的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览