DS1232

MicroMonitor芯片

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 停止并重新启动失控的微处理器
  • 在电源瞬变期间对微处理器进行限制
  • 发生电源故障后自动重启微处理器
  • 监控按钮的外部覆盖情况
  • 精度为5%或10%的微处理器电源监控
  • 无需分立元件
  • 节省空间的8引脚小型DIP封装
  • 可选16引脚SOIC表面贴装封装
  • 支持-40°C至+85°C工业温度范围,指定为N

DS1232 MicroMonitor芯片可监控微处理器的三个重要条件:电源、软件执行和外部覆盖。首先,精密的温度补偿基准电压源和比较器电路监控VCC的状态。当出现超出容差的情况时,会产生内部电源故障信号,强制复位为有效状态。当VCC返回到容差范围内的条件时,复位信号将保持有效状态至少250ms,以便电源和处理器稳定下来。

DS1232
MicroMonitor芯片
DS1232:原理框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1232的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览