DS1077L

量产

3V、EconOscillator/分频器

业内最精确的全硅振荡器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 由处理器控制的或独立式固态振荡器
  • 动态改变频率
  • 双路、低抖动、同步、固定频率输出
  • 2线串行接口
  • 频率输出范围4.87kHz至66.666MHz,在整个温度与电压范围内频率变化±1.25%
  • ±0.5%初始容差
  • 非易失频率设置
  • 2.7V至3.6V单电源
  • 无外部元件
  • 掉电模式
  • 同步输出门控
DS1077L
3V、EconOscillator/分频器
DS1077L:原理框图
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
振荡器 3
DS1073 3V、EconOscillator/分频器
DS1075 过期 EconOscillator/分频器
DS1077 量产 EconOscillator™/分频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1077L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览