ADXRS290

推荐用于新设计

用于稳定应用的超低噪声、双轴MEMS陀螺仪

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 俯仰和滚动速率陀螺仪
  • 超低噪声:0.004°/s/√Hz
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 节能待机模式
    待机模式下功耗为80 µA
    从待机模式启动时间短:<100 ms
  • 低延迟:<0.5 ms(最宽带宽设置下的30 Hz输入)

  • 串行外设接口(SPI)数字输出
  • 可编程高通和低通滤波器
  • 抗加速度能力:2000 g
  • 工作电压:2.7 V至5.0 V
  • 工作温度:-25°C至+85°C
  • 4.5 mm × 5.8 mm × 1.2 mm空腔层压封装

ADXRS290
用于稳定应用的超低噪声、双轴MEMS陀螺仪
ADXRS290 Functional Block Diagram ADXRS290 Pin Diagram
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
EVAL-ADXRS290Z-M

ADXRS290Z-M 评估板

特性和优点

  • 灵活的惯性传感器评估平台
    单一主板采用可换用的卫星板工作
    将DUT与控制器分离以便执行准确的环境测试
  • 连续文件流数据记录
  • 用于供电与通信的标准USB电缆
  • 基于PC的图形用户界面(GUI)
  • 快速、简单安装


产品详情

iMEMS® ADXRS290惯性传感器评估系统是一款针对ADI惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。 该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,适用于ADI公司惯性传感器产品。 ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。 ISEB通过扁平电缆连接至卫星板。 借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。 从而减轻其他元件因温度和湿度影响造成的数据损坏。

ISEB是一块通用主板,适合与ADI公司惯性传感器的各种卫星板一同使用,其中包括模拟和数字加速度计以及陀螺仪。 不同产品借助单独的图形用户界面(GUI)进行评估,该GUI已经针对与所评估的惯性传感器有关的性能和特性测量值进行定制。 由于陀螺仪的功耗相比加速度计较高,须使用不同的分流电阻检测其功耗。ADXRS290–M与其它–M之间的不同之处仅仅在于用于检测陀螺仪功耗的电路不同。

EVAL-ADXRS290Z-M系统包含ISEB和EVAL-ADXRS290Z-S卫星板。 还包含将ISEB连接至PC的USB A转Mini-B电缆,以及将ISEB连接至卫星板的18英寸、20引脚扁平电缆。

在线资源

评估套件内容
主板、卫星板
USB A转Mini-B电缆
18英寸、20引脚扁平电缆

文档要求
ADXRS290数据手册

软件要求
ISEB USB驱动程序
ISEB运行时引擎
ADXRS290评估GUI安装程序

设计和集成文件
原理图、布局文件

设备要求
运行Windows的PC
USB 2.0端口

eval board
EVAL-MST-ISEB

用于数字输出传感器的实时评估系统

产品详情

iMEMS®实时评估系统是一款针对ADI惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。 该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,以及卫星板,适用于ADI公司惯性传感器产品。 ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。 ISEB通过扁平电缆连接至卫星板。 借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。 从而减轻其他元件因温度和湿度影响造成的数据损坏。

ISEB是一块通用主板,适合与ADI公司惯性传感器的各种卫星板一同使用,其中包括模拟和数字加速度计以及陀螺仪。 不同产品借助单独的图形用户界面(GUI)进行评估,该GUI已经针对与所评估的惯性传感器有关的性能和特性测量值进行定制。

EVAL-ADxZ-M系统包含ISEB和EVAL-ADxZ-S卫星板。 还包含将ISEB连接至PC的USB A转Mini-B电缆,以及将ISEB连接至卫星板的18英寸、20引脚扁平电缆。


资料

软件

eval board
EVAL-ADXRS290

ADXRS290Z 评估板

产品详情

VAL-ADXRS290Z是一款简单的评估板,允许对ADXRS290双轴角速率传感器(陀螺仪)进行快速性能评估。 EVAL-ADXRS290Z有两组0.1英寸间距的过孔,用于安装5引脚接头,以访问所有电源和信号线路。 过孔或接头可让该评估板连接到原型板(试验板)。 提供4个孔,用于将EVAL-ADXRS290Z机械连接至应用。 与该部件通信需要外部主机处理器。

EVAL-ADXRS290Z尺寸为20 mm × 20 mm,印刷电路板(PCB)转角处的安装孔组为15 mm × 15 mm。

电路描述

将加速度计连接至应用主机处理器之后的配置,参见 ADXRS290数据手册。

EVAL-ADXRS290Z集成五个出厂安装的电容。主通信端口为4线式SPI接口。 对于此器件而言,SPI接口无需使用外部上拉/下拉电阻,并且可将这些引脚直接与系统微控制器相连。

处理考虑因素

EVAL-ADXRS290Z无反向极性保护。 反转 VS 或 VDD I/O电源和GND引脚可能会损害ADXRS290。
EVAL-ADXRS290Z坠落在坚硬表面上可产生几千克的加速度,可能超过数据手册中的最大绝对限值。 详情参见ADXRS290数据手册。

eval board
EVAL-ADXRS290-ISEB

ADXRS290-ISEB Evaluation Board

特性和优点

  • Flexible inertial sensor evaluation platform
    • Single main board operates with interchangeable satellite boards
  • Separates DUT from controller for accurate environmental testing
  • Continuous stream to file data recording
  • Standard USB cable for power and communications
  • PC-based graphical user interface (GUI)
  • Fast, easy installation

产品详情

The iMEMS® ADXRS290 inertial sensor evaluation system is an easy-to-use evaluation tool targeting bench or desktop characterization of Analog Devices, Inc., inertial sensor products. The system consists of the inertial sensor evaluation board (ISEB), or main board, for any Analog Devices inertial sensor product. The ISEB connects directly to a PC via an USB cable, with the USB connection providing both communications and power to the board. The ISEB is connected to the satellite board through a ribbon cable. This cable allows the satellite to be easily manipulated for testing or separately placed into an environmental chamber for temperature or humidity testing. Separating the boards mitigates corruption of data due to the temperature and humidity effects of other components.

The ISEB is an universal main board and is intended to be used with various satellites of Analog Devices inertial sensors, including analog and digital accelerometers, as well as gyroscopes. The different products are evaluated by means of separate GUIs that are customized for performance and characterization measurements relevant to the inertial sensor being evaluated. Since the power consumption of gyro is relatively high compared with the accelerometers, different shunt resistor have to be used to detect its power consumption, the difference between ADXRS290 –M with other –M is just the circuits for detecting the power consumption of the gyroscope. 

The EVAL-ADXRS290Z-M system contains the ISEB and the EVAL-ADXRS290Z-S satellite board. Also included is an USB A to Mini-B cable to connect the ISEB to a PC and an 18-inch, 20-pin ribbon cable to connect the ISEB to the satellite.

eval board
EVAL-ADXRS290-PMDZ

适用于稳定应用的超低噪声、双轴 MEMS 陀螺仪

特性和优点

  • 陀螺仪俯仰角和滚动角速率
  • 超低噪声:0.004°/s/√Hz
  • 在宽频率范围内具有高防振性能
  • 2000 g 动力加速生存能力
  • 待机模式下的电流消耗为 80 µA
  • 串行外设接口(SPI)数字输出
  • 可编程高通和低通滤波器
  • PMOD 尺寸

产品详情

ADXRS290 PMOD 兼容型评估/原型板是一款小尺寸、低成本、低噪声两轴陀螺仪传感器测量板。进行原型制作时,该开发板可与 ADICUP3029 开发平台结合使用。直接的电气和物理连接,将使您能够快速开始使用硬件和软件,以帮助开发解决方案。

SPI PMOD 外设连接器也可以在许多第三方 MCU 或 FPGA 开发板上找到,其中 EVAL-ADXRS290-PMDZ 可以直接连接到这些系统中,并且您可以使用提供的 ADI 参考代码,来开发自己的应用代码。

EVAL-ADXRS290Z-M
ADXRS290Z-M 评估板
ADXRS290Z-M Evaluation Board ADXRS290Z-M Evaluation Board ADXRS290Z-M Evaluation Board ADXRS290Z-M2 Evaluation Board ADXRS290Z-M2 Evaluation Board ADXRS290Z-M2 Evaluation Board ADXRS290Z-S Evaluation Board ADXRS290Z-S Evaluation Board ADXRS290Z-S Evaluation Board ADXRS290Z-S2 Evaluation Board ADXRS290Z-S2 Evaluation Board ADXRS290Z-S2 Evaluation Board
EVAL-MST-ISEB
用于数字输出传感器的实时评估系统
ADXL34x-ISEB Evaluation Board
EVAL-ADXRS290
ADXRS290Z 评估板
ADXRS290Z Evaluation Board ADXRS290Z Evaluation Board ADXRS290Z Evaluation Board
EVAL-ADXRS290-ISEB
ADXRS290-ISEB Evaluation Board
EVAL ADXRS290Z-M
EVAL-ADXRS290-PMDZ
适用于稳定应用的超低噪声、双轴 MEMS 陀螺仪
EVAL-ADXRS290-PMDZ Evaluation Board EVAL-ADXRS290-PMDZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADXRS290-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览