概览
产品详情
VAL-ADXRS290Z是一款简单的评估板,允许对ADXRS290双轴角速率传感器(陀螺仪)进行快速性能评估。 EVAL-ADXRS290Z有两组0.1英寸间距的过孔,用于安装5引脚接头,以访问所有电源和信号线路。 过孔或接头可让该评估板连接到原型板(试验板)。 提供4个孔,用于将EVAL-ADXRS290Z机械连接至应用。 与该部件通信需要外部主机处理器。EVAL-ADXRS290Z尺寸为20 mm × 20 mm,印刷电路板(PCB)转角处的安装孔组为15 mm × 15 mm。
电路描述
将加速度计连接至应用主机处理器之后的配置,参见 ADXRS290数据手册。
EVAL-ADXRS290Z集成五个出厂安装的电容。主通信端口为4线式SPI接口。 对于此器件而言,SPI接口无需使用外部上拉/下拉电阻,并且可将这些引脚直接与系统微控制器相连。
处理考虑因素
EVAL-ADXRS290Z无反向极性保护。 反转 VS 或 VDD I/O电源和GND引脚可能会损害ADXRS290。
EVAL-ADXRS290Z坠落在坚硬表面上可产生几千克的加速度,可能超过数据手册中的最大绝对限值。 详情参见ADXRS290数据手册。