ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADXL375
推荐用于新设计3轴、±200G 数字MEMS加速度计
- 产品模型
- 5
概述
- 低功耗:VS = 2.5 V时(典型值),测量模式下低至35 µA,待机模式下为0.1 µA
- 功耗随带宽自动按比例变化
- 嵌入式、32级FIFO缓冲器可将处理器的负载降至较低
- 带宽高达1 kHz
通过串行命令可选带宽 - 冲击事件检测
- 活动/非活动监控
- 电源电压范围:2.0 V至3.6 V
- I/O电压范围:1.7 V至VS
- SPI(3线式或4线式)和I2C数字接口
- 宽工作温度范围: -40℃至+85℃
- 抗冲击能力:10,000 g
- 无铅/符合RoHS标准
- 小而薄:3 mm × 5 mm ×1 mm LGA封装
ADXL375-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载ADXL375-EP数据手册(pdf)
- 扩展工业温度范围:-55°C至+105°C
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/ 18612 DSCC图纸号
ADXL375是一款小而薄的低功耗3轴MEMS加速度计,具有高达± 200 g的高分辨率测量范围。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或者I2C数字接口访问。
集成式存储器管理系统采用32级先进先出(FIFO)缓冲器,可用于存储数据,从而将主机处理器负荷降至较低,并降低整体系统功耗。
低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。
ADXL375采用3 mm × 5 mm × 1 mm、14引脚小型超薄LGA封装。
应用
- 脑震荡和头部创伤检测
- 强力事件检测
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
常见问题 2
器件驱动器 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADXL375BCCZ | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
| ADXL375BCCZ-RL | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
| ADXL375BCCZ-RL7 | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
| ADXL375SCCZ-EP | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
| ADXL375SCCZ-EP-RL7 | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 21, 2023 - 23_0054 Qualification of Alternate Wafer Fab Site for MEMS Products - ADXL345-EP, ADXL350, ADXL375 |
||
| ADXL375BCCZ | 量产 | |
| ADXL375BCCZ-RL | 量产 | |
| ADXL375BCCZ-RL7 | 量产 | |
| ADXL375SCCZ-EP | 量产 | |
| ADXL375SCCZ-EP-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?