官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADUM2250
量产热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 双向I2C 通信
- 开漏接口
- 适合热插拔应用
- 30 mA吸电流能力
- 工作频率:1000 KHz
- 电源电压/逻辑电平:3.0 V至5.5 V
- 16引脚宽体SOIC封装版本(RW-16)
- 16引脚宽体SOIC封装版本,增强爬电距离(RI-16-2
- 工作温度最高可达105°C
- 安全和法规认证
- 认证: 依据UL 1577,1分钟5000 V rms
- 依据UL 1577,1分钟5000 V rms
- CSA元件验收通知5A(RI-16-2封装)
ADuM2250/ADuM2251 为热插拔数字隔离器,内置非闩锁双向通信通道,且与I2C接口兼容。这样就不需要将I2C信号分成单独的发送信号与接收信号,供独立光电耦合器使用。
ADuM2250提供两个双向通道,支持完全隔离的I2C接口。ADuM2251提供一个双向通道和一个单向通道,适合不需要双向时钟的应用。
ADuM2250/ADuM2251 均内置热插拔电路,可防止将无源卡插入有源总线时产生数据干扰。
这些隔离器都采用ADI公司的 iCoupler® 芯片级变压器技术。iCoupler 是磁隔离技术,其功能、性能、尺寸和功耗均优于光电耦合器。ADuM2250/ADuM2251将 iCoupler 通道与半导体电路集成,在小型封装中实现完全隔离的 I2C 接口。
应用
- I2C、 SMbus或PMBus 接口隔离
- 多级I2C接口
- 电源
- 网络
- 以太网供电
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 7
技术文章 5
信息 1
安全和法规认证 1
视频 5
安全和法规认证 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM2250ARIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM2250ARIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM2250ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2250ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2250WARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2250WARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM2250ARIZ | 量产 | |
| ADUM2250ARIZ-RL | 量产 | |
| ADUM2250ARWZ | 量产 | |
| ADUM2250ARWZ-RL | 量产 | |
|
11月 19, 2013 - 13_0109 Notification of qualification of Alternate Fab Foundry at ADI Limerick for TC die in Isolation products. |
||
| ADUM2250ARIZ | 量产 | |
| ADUM2250ARIZ-RL | 量产 | |
| ADUM2250ARWZ | 量产 | |
| ADUM2250ARWZ-RL | 量产 | |
|
11月 6, 2013 - 13_0283 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for iCoupler Products Assembled in an RI-16 Package from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM2250ARIZ | 量产 | |
| ADUM2250ARIZ-RL | 量产 | |
|
12月 18, 2012 - 12_0228 ADuM125x/ADuM225x Die Revision |
||
| ADUM2250ARIZ | 量产 | |
| ADUM2250ARIZ-RL | 量产 | |
| ADUM2250ARWZ | 量产 | |
| ADUM2250ARWZ-RL | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM2250ARIZ | 量产 | |
| ADUM2250ARIZ-RL | 量产 | |
| ADUM2250ARWZ | 量产 | |
| ADUM2250ARWZ-RL | 量产 | |
|
11月 24, 2025 - 25_0065 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Isolated CAN, I2C, SPI, USB and RS-485 Products |
||
| ADUM2250ARWZ | 量产 | |
| ADUM2250ARWZ-RL | 量产 | |
| ADUM2250WARWZ | 量产 | |
| ADUM2250WARWZ-RL | 量产 | |
|
4月 27, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM2250WARWZ | 量产 | |
| ADUM2250WARWZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册