ADUM1234

量产

隔离式精密半桥驱动器,提供0.1 A输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 隔离高端和低端输出
    • 高端或低端相对于输入:±700 V峰值
    • 高端/低端差分:700 V峰值
  • 峰值输出电流:0.1 A
  • CMOS输入阈值电平
  • 高工作频率:5 MHz(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>75 kV/µs
  • 工作温度最高可达:105°C
  • 16引脚宽体SOIC封装,符合RoHS标准
  • 安全和法规认证
    • UL认证1分钟2500 V rms,符合UL 1577
    • VDE合格证书 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      VIORM = 560 V峰值

ADuM1234 是一款隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司iCoupler®技术,提供独立且隔离的高端和低端输出。这款隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器解决方案的出色性能特征。

这款iCoupler 栅极驱动器件不用LED和光电二极管,因而能够提供光耦合器所无法提供的精密定时特性。此外,它也不存在与光耦合器LED相关的可靠性和性能稳定性问题。

与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM1234的输入与各输出之间具有真电流隔离优势。相对于输入,各路输出的工作电压最高可达±700 VPEAK ,因而支持低端切换至负电压。高端与低端之间的差分电压最高可达700 VPEAK

因此,ADuM1234可以在很宽的正或负切换电压范围内,可靠地控制IGBT/MOSFET配置的开关特性。

应用

  • 隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器
  • 等离子显示器
  • 工业逆变器
  • 开关电源

ADUM1234
隔离式精密半桥驱动器,提供0.1 A输出
ADUM1234 Functional Block Diagram ADuM1234 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1234的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览