ADA4177-4
推荐用于新设计提供OVP和EMI保护的精密、低噪声、低偏置电流运算放大器
- 产品模型
- 6
概述
- 低失调电压:60 μV(最大值、25°C、8引脚和14引脚SOIC)
- 低失调电压漂移:1 μV/°C(最大值、8引脚和14引脚SOIC)
- 低输入偏置电流:1 nA(最大值,25℃)
- 低压噪声密度:8 nV/√Hz(1 kHz,典型值)
- 大信号电压增益(AVO):100 dB(最小值,全电源电压和工作温度范围)
- 支持高于或低于供电轨电压32 V的输入过压保护
- 集成EMI滤波器
70 dB(1000 MHz下的典型抑制)
90 dB(2400 MHz下的典型抑制) - 轨到轨输出摆幅
- 低电源电流:每个放大器500 µA(典型值)
- 宽带宽
增益带宽积 (AV = +100):3.5 MHz(典型值)
单位增益交越 (AV = +1):3.5 MHz(典型值)
-3 dB带宽(AV = +1):6 MHz(典型值) - 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADA4177-2 ADA4177-2和ADA4177-4分别为双通道和四通道放大器,具有低失调电压(2 μV典型值)和低漂移(1 μV/°C最大值),以及低输入偏置电流、低噪声和低功耗(500 μA典型值)特性。 使用1000 pF以上容性负载时输出稳定,无需外部补偿。
ADA4177-2 和ADA4177-4的输入确立了精密放大器鲁棒性的新标准,可为偏离任一电源32 V的信号提供输入保护,以及为1000 MHz时的电磁干扰(EMI)提供70 dB抑制能力。 该放大器的应用包括传感器信号调理(例如热电偶、RTD、应变计)、过程控制前端放大器和光学及无线传输系统中的精密二极管功率测量。
ADA4177-2和ADA4177-4工作温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。 ADA4177-2提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。 ADA4177-4提供14引脚TSSOP和14引脚SOIC两种封装。
应用
- 无线基站控制电路
- 光纤网络控制电路
- 仪器仪表
- 传感器和控制元件
热电偶、电阻式温度检测器(RTD)、应变计、分流测量 - 精密滤波器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
产品亮点 1
视频 3
教程 4
产品亮点 1
技术书 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADA4177-4ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
| ADA4177-4ARUZ-R7 | 14-Lead TSSOP | ||
| ADA4177-4ARUZ-RL | 14-Lead TSSOP | ||
| ADA4177-4ARZ | 14-Lead SOIC | ||
| ADA4177-4ARZ-R7 | 14-Lead SOIC | ||
| ADA4177-4ARZ-RL | 14-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 10, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
| ADA4177-4ARUZ | 量产 | |
| ADA4177-4ARUZ-R7 | 量产 | |
| ADA4177-4ARUZ-RL | 量产 | |
| ADA4177-4ARZ | 量产 | |
| ADA4177-4ARZ-R7 | 量产 | |
| ADA4177-4ARZ-RL | 量产 | |
|
4月 3, 2015 - 15_0080 ADA4177-2 / ADA4177-4 Data Sheet Change |
||
| ADA4177-4ARUZ | 量产 | |
| ADA4177-4ARUZ-R7 | 量产 | |
| ADA4177-4ARUZ-RL | 量产 | |
| ADA4177-4ARZ | 量产 | |
| ADA4177-4ARZ-R7 | 量产 | |
| ADA4177-4ARZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4177
- ADA4177-1
- ADA4177-2
- ADA4177-4
运算放大器误差预算计算器
这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。
打开工具ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4177-4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论