官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
AD9913
推荐用于新设计低功耗、250 MSPS、10位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器
- 产品模型
- 2
概述
- 功耗:50 mW(最高250 MSPS内部时钟速度时)
- 100 MHz模拟输出
- 集成10位DAC
- 频率分辨率:0.058 Hz或以上
- 相位调谐分辨率:0.022°
- 频率方程式中的模数可编程
- 相位噪声:≤ –135 dBc/Hz(DAC输出,1 kHz偏移时)
- (使用片上PLL乘法器时,<115 dBc/Hz)
- 出色的动态性能
- >80 dB SFDR(AOUT为100 MHz,±100 kHz偏移时)
- 自动线性频率扫描能力
- 8种频率或相位偏移形式
- 1.8 V电源
- 软件/硬件控制的关断功能
- 并行和串行编程选项
- 32引脚LFCSP封装
- 可选PLL REF_CLK乘法器
- 内部振荡器(可由单晶体驱动)
- 相位调制功能
AD9913是一款完整的直接数字频率合成器(DDS),专为满足便携式、手持式和电池供电设备严格的功耗限制而设计。该器件内置一个10位数模转换器(DAC),最高采样速率为250 MSPS。它采用先进的DDS技术,连同高速、高性能DAC,构成完整的数字可编程高频合成器,能够产生最高100 MHz.的频率捷变模拟输出正弦波。
AD9913提供快速跳频和精密调谐分辨率。它还具有良好的相位偏移控制分辨率。控制字通过串行或并行I/O端口载入AD9913。它还支持在用户定义的线性扫描模式下工作,可产生频率的高度线性扫描波形。为了支持多种产生系统时钟的方法,AD9913不仅内置振荡器,可以利用简单晶体作为频率参考,还内置高速时钟倍频器,可以将参考时钟频率转化为整个系统时钟速率。为了降低功耗,AD9913的许多独立模块可在不工作时关断。
AD9913的工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
• 便携式和手持式设备
• LO捷变频率合成
• 可编程时钟发生器
• 雷达和扫描系统的FM线性调频源
数据手册,Rev. 0,10/07
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 21
技术文章 21
产品亮点 1
常见问题 1
参考电路 1
产品亮点 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9913BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD9913BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9913BCPZ | ||
| AD9913BCPZ-REEL7 | 量产 | |
|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD9913BCPZ | ||
| AD9913BCPZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具