官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
AD9850
量产CMOS、125 MHz完整DDS频率合成器
- 产品模型
- 3
概述
- 125 MHz时钟速率
- 片内高性能DAC和高速比较器
- DAC SFDR > 50 dB (40 MHz AOUT)
- 32位频率调谐字
- 简化的控制接口:并行字节或串行加载格式
- 相位调制能力
- 3.3 V或5 V单电源供电
- 低功耗:380 mW(125 MHz,5 V)
155 mW(100 MHz,3.3 V) - 省电功能
- 超小型28引脚SSOP封装
AD9850是一款高度集成的器件,采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能数模转换器和比较器,共同构成完整的数字可编程频率合成器和时钟发生器。以精密时钟源作为基准时,AD9850能产生频谱纯净的频率/相位可编程、模拟输出正弦波。该正弦波可以直接用作频率源,或转换为适合捷变时钟发生器应用的方波。AD9850的创新型高速DDS内核提供一个32位频率调谐字;对于125 MHz基准时钟输入,输出调谐分辨率可以达到0.0291 Hz。AD9850的电路架构允许产生最高达到基准时钟频率一半(或62.5 MHz)的输出频率,而且输出频率能以最高每秒2300万新频率的速率发生数字式改变(异步)。该器件还提供五位数字控制相位调制,使其输出能够以180°、90°、45°、22.5°、11.25°及其任意组合的增量发生相移。AD9850还内置一个高速比较器,它经过配置可以接受DAC的(外部)滤波输出,以产生低抖动方波输出,这样该器件便可用作捷变时钟发生器。
频率调谐、控制和相位调制字均以并行字节或串行加载格式载入AD9850。并行加载格式由一个8位控制字(字节)的五次迭代加载组成,第一个字节控制相位调制、省电使能和加载格式,第二至第五个字节组成32位频率调谐字。串行加载通过单个引脚上的40位串行数据流完成。AD9850完整DDS利用先进的CMOS技术提供这一突破性功能与性能,而功耗仅155 mW(+3.3 V电源)。
AD9850采用节省空间的28引脚SSOP表面贴装封装,工作温度范围为–40°C至+85°C扩展工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 20
技术文章 21
产品亮点 1
评估设计文件 4
常见问题 1
产品亮点 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9850BRS | 28-Lead SSOP | ||
| AD9850BRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD9850BRSZ-REEL | 28-Lead SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD9850BRS | ||
| AD9850BRSZ | ||
| AD9850BRSZ-REEL | ||
|
6月 4, 2025 - 25_0037 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
| AD9850BRS | ||
这是最新版本的数据手册