AD9831

量产

直接数字频率合成器波形发生器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3 V/5 V电源
  • 25 MHz时钟速度
  • 片内正弦查找表
  • 片内10位DAC
  • 并行加载
  • 关断选项
  • 无杂散动态范围(SFDR):72 dB
  • 功耗:125 mW (5 V)
  • 功耗:40 mW (3 V)
  • 48引脚TQFP封装

AD9831
直接数字频率合成器波形发生器
AD9831 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 22

技术文章 21

产品亮点 1

常见问题 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9831的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览