AD9641
推荐用于新设计14位、80 MSPS/155 MSPS、1.8 V串行输出模数转换器(ADC)
- 产品模型
- 4
概述
- JESD204A 编码串行数字输出
- 信噪比(SNR):73.7 dBFS(70 MHz、80MSPS)
- 信噪比(SNR):72.8 dBFS(70 MHz、155MSPS)
- 无杂散动态范围(SFDR):94 dBc(70 MHz、80 MSPS)
- 无杂散动态范围(SFDR):90 dBc(70 MHz、155 MSPS)低功耗:238 mW(80 MSPS、1.8 V电源供电)
- 低功耗:238 mW(80 MSPS)、313mW(155 MSPS)
- 1.8 V电源供电
- 1至8整数输入时钟分频器
- 中频采样频率达250 MHz
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9641是一款14位、80 MSPS/155 MSPS模数转换器(ADC),配有一个高速串行输出接口,旨在为高性能、低成本、小尺寸、多功能通信应用提供解决方案。JESD204A高速串行接口可降低电路板布线要求,并减少接收器件所需的引脚数量。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。该ADC具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据直接送至JESD204A串行输出端口。该输出处于CML电平。该器件提供CMOS或LVDS同步输入(DSYNC)。
需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。
设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9641采用32引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 通信 - 分集无线电系统q - 多模式数字接收机(3G与4G)
GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、
CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
- 智能天线系统
- 通用软件无线电
- 宽带数据应用
- 超声设备
产品特色
1.用户可利用片内PLL提供一个ADC采样时钟。PLL将ADC采样时钟倍增以产生相应的JESD204A数据速率时钟。
2.可配置的JESD204A输出模块支持最高达1.6 Gbps的编码数据速率。
3.取得专利的差分输入在最高至250 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
4.采用1.8 V单电源供电。
5.标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS控制、掉电模式、测试模式、基准电压模式和串行输出配置等。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 9
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9641BCPZ-155 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9641BCPZ-80 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9641BCPZRL7-155 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9641BCPZRL7-80 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 6 | ||
| AD8370 | 量产 | 750 MHz 数字控制式可变增益放大器 |
| ADA4937-1 | 推荐用于新设计 | 超低失真差分ADC驱动器(单通道) |
| ADA4938-1 | 推荐用于新设计 | 超低失真差分ADC驱动器(单通道) |
| AD8375 | 量产 | 超低失真IF VGA |
| ADL5561 | 推荐用于新设计 | 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器 |
| ADL5562 | 推荐用于新设计 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
| 时钟IC 6 | ||
| AD9510 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
| AD9511 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
| AD9512 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
| AD9513 | 推荐用于新设计 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
| AD9514 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
| AD9515 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 2
AD9641 Simulink ADIsimADC Model
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9641的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论