AD9269
推荐用于新设计16位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
- 产品模型
- 7
概述
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V至3.3 V输出电源
- 信噪比(SNR):
77 dBFS(10 MHz输入)
73 dBFS(170 MHz输入) - 无杂散动态范围(SFDR):
90 dBc(10 MHz输入)
78 dBc(170 MHz输入) - 低功耗:
每个通道42 mW (20 MSPS)
每个通道95 mW (80 MSPS)
- 差分输入、700 MHz带宽
- 片内基准电压源和采样保持电路
- 2 V峰峰值差分模拟输入
- 微分非线性(DNL):±0.2 LSB
- 串行端口控制选项
正交纠错(增益、失调电压和相位) - 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9269是一款单芯片、双通道、16位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供16位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。借助一个正交纠错模块可纠正直接变频接收机中模拟解调器所产生的失配(失调电压、增益和相位)。采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8 V和3.3 V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
AD9269采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机
GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA - I/Q解调系统
- 智能天线系统
- 电池供电仪表
- 手持式示波器
- 便携式医疗成像
- 超声
- 雷达/LIDAR
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 10
技术文章 3
评估设计文件 2
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9269BCPZ-20 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9269BCPZ-40 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9269BCPZ-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9269BCPZRL7-20 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9269BCPZRL7-40 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9269BCPZRL7-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9269BCPZRL7-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9269BCPZ-20 | 量产 | |
| AD9269BCPZ-40 | 量产 | |
| AD9269BCPZ-65 | 量产 | |
| AD9269BCPZRL7-20 | 量产 | |
| AD9269BCPZRL7-40 | 量产 | |
| AD9269BCPZRL7-65 | 量产 | |
| AD9269BCPZRL7-80 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 5 | ||
| ADL5561 | 推荐用于新设计 | 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器 |
| ADL5562 | 推荐用于新设计 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
| AD8372 | 推荐用于新设计 | 41dB增益范围、1 dB步长、可编程双通道VGA |
| AD8376 | 推荐用于新设计 | 超低失真IF双通道VGA |
| ADRF6516 | 过期 | 31 MHz、双通道可编程滤波器和可变增益放大器 |
| 差分放大器 2 | ||
| ADA4937-2 | 推荐用于新设计 | ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器 |
| ADA4938-2 | 推荐用于新设计 | 超低失真差分ADC驱动器(双通道) |
| 时钟IC 6 | ||
| AD9510 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
| AD9511 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
| AD9512 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
| AD9513 | 推荐用于新设计 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
| AD9514 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
| AD9515 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具