AD7641

量产

18位、2 MSPS SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 18位分辨率、无失码
  • 2.5 V低漂移内部基准电压
  • 吞吐量:
    2 MSPS(Warp模式)
    1.5 MSPS(正常模式)
  • 差分输入范围: ± VREF
    (VREF 最高为2.5 V)
  • 积分非线性(INL):典型值±2 LSB
  • 无流水线延迟(SAR架构)
  • 并行(18位、16位或8位总线)
  • 串行5 V/3.3 V/2.5 V接口
  • SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSP 兼容
  • 片内低漂移基准电压,带有缓冲区和温度传感器

AD7641是一款18位、2 MSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用2.5 V单电源供电。该器件内置一个18位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源缓冲、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。它具有一种极高采样速率模式(Warp模式)和一种快速模式(正常模式),后者适用于异步转换速率应用。


AD7641经过出厂硬件校准和全面测试,可确保除一般直流参数(增益、偏置和线性度)之外,诸如信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等交流参数也合乎要求。


工作温度范围为−40°C至+85°C。


应用

  • 医疗仪器
  • 高动态数据采集
  • 仪器仪表
  • 频谱分析
  • 自动测试设备


AD7641
18位、2 MSPS SAR ADC
AD7641 Functional Block Diagram
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
RF放大器 1
AD8139 推荐用于新设计 低噪声、轨到轨差分ADC驱动器
差分放大器 2
AD8475 量产 精密、可选增益、全差分漏斗放大器
ADA4930-1 推荐用于新设计 超低噪声驱动器,适用于低压ADC
基准电压源 5
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
ADR291 量产 低噪声、微功耗、精密基准电压源(2.5 V)
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
运算放大器 6
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
AD8022 量产 高速、低噪声双通道运算放大器
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
AD8032 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出双路放大器
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7641

AD7641 评估板

产品详情

EVAL-AD7641EDZ是针对AD7641的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7641
AD7641 评估板

最新评论

近期浏览