eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD629

量产

高共模电压差动放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • INA117P和INA117KU的改良替代产品
  • 共模电压范围:±270 V
  • 输入保护:
    ±500 V共模
    ±500 V差分模式
    宽电源范围(±.2.5 V至±8 V)
    ±10 V输出摆幅(±12 V电源)
    最大1 mA电源电流
  • 高精度直流性能
    增益非线性度:3 ppm (最大值,AD629B)
    失调漂移:20 µV/°C (最大值,AD629A)
    失调漂移:10 µV/°C (最大值,AD629B)
    增益漂移:10 ppm/°C(最大值)
  • 出色的交流特性
    CMRR:77 dB(最小值,500 Hz,AD629A)
    CMRR:86 dB(最小值,500 Hz,AD629B)
    带宽:500 kHz
AD629
高共模电压差动放大器
AD629-fbl
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
AD8479 推荐用于新设计 极高共模电压精密差动放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


参考电路

CN0240 参考设计

具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块

特性和优点

  • 共模电压:+/- 270 V
  • 为数字控制创建隔离电源
  • 精度1%、双向电流监控系统
  • 电流隔离保护了处理器
CN0240
具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块

最新评论

近期浏览